B 53030

U-NUT® self-locking nuts

with metric standard thread
Flange/washer: without flange | Thread type: Metric standard thread | Material: Steel 8 | Surface: zinc-plated | Product group: Nuts
Diameter (d)
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M24
Packaging unit (pcs.)
65
120
150
400
600
1000
1500
2500
For further information please contact us.
Böllhoff Norm 53030 | Werkstoff Muttern: S45C | verzinkt | Werkstoff Sicherungseinlage: Edelstahl | Cr(VI) - frei | metrisches Regelgewinde

Höchste Sicherheit für Ihre Schraubverbindung. Die U-NUT® wird zuverlässig und bewährt überall dort eingesetzt, wo die Schrauben eine hohe Funktions- und Sicherheitsrelevanz haben und ein Wegfall der Vorspannkraft oder ein Auseinanderfallen der Verbindung vermieden werden muss.

Die integrierte Blechfeder sorgt für eine konstante und kontrollierte Klemmung der U-NUT® Mutter auf dem Gewinde und stellt sicher, dass immer ein gewisses Maß an Vorspannkraft in der Verbindung verbleibt. Auch noch bei höchsten Belastungen. Die Geometrie ist dabei genau auf das Schraubengewinde abgestimmt, so dass eine Wiederholverschraubung durchweg problemlos möglich ist. Die Wirksamkeit der U-NUT® ist nicht abhängig von einem definierten hohen Vorspannkraftniveau, so dass die Mutter sowohl bei planmäßig vorgespannten Verbindungen wie auch bei weichen Bauteilen und der Montage mit einfachen Werkzeugen gut eingesetzt werden kann. Die U-NUT® sichert in jedem Fall Ihre Verbindung.

Vorteile:
• Sehr hohe Sicherheit durch Klemmung des Gewindes
• Einfache Montage
• Sehr gute Wiederverschraubbarkeit
• Temperatur- und UV-stabil im Vergleich zu normalen Stoppmuttern mit PA-Ring

Anwendungsbeispiele:
• Robotik
• Motoren
• Pumpen
• Aufzüge
• Spanende Fertigung
Material version:
S45C
Cr(VI) Note:
Cr(VI)-free
Flange/washer:
without flange
Risk hydrogen embrittlement:
Thread type:
Metric standard thread
Material:
Steel 8
Surface:
zinc-plated
Application:
Joining by bolt, joining by stud
Product type:
with locking element
Product group:
Nuts
RoHS conformal:
Material:
Steel
Maximum security for your screw connection
PDF
ENG
8060/21-V2-EN (WBH)
Products and services
PDF
ENG
1180/21-V1-EN (WBH)
8th edition
PDF
ENG
8100/23-V1-EN (WBH)
Technical information and dimensions of the product
PDF
ENG
02/2024