DST Fastener

werkzeuglos | GDZn, schwarz
Hole geometry: rectangular | Product group: Others | Product type: Doppel-Befestiger 30 x 10
Version
One-sided peelable
Clamping range (e min - e max)
2,00 – 2,30
Pull-off force (N)
50
Packaging unit (pcs.)
10
Reset selection
For further information please contact us.
Art.no.: D29590013315005
Art.no.: D29590013315005
DST Doppel-Befestiger 30 x 10 | rechteckig | Montageart: werkzeuglos | Ausführung: einseitig abziehbar | rüttelfest | GDZn, schwarz

Merkmale:
• Doppel-Befestiger mit Snap-Technology für eine einseitig feste und eine einseitig wieder abziehbare Verbindung von zwei Blechpaneelen.
• Werkzeuglose Montage.
• Einsatz bei doppelwandigen oder gekanteten nicht gedichteten Türen und Seitenwänden.
• Die Doppel-Befestiger halten die Tür in Position und beugen einem „Klappern“ vor.
• Die „feste“ Einbauöffnung ist 30 x 10 mm.
• Für die wieder abziehbare Verbindung kann eine Einbauöffnung von 28 x 10 mm bis 30 x 16 mm gewählt werden.

Werkstoffe:
• Doppel-Befestiger: GDZn, schwarz
• Klipselemente: gesinterter Stahl

Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre "DST: Innovative und hochfeste Schnellbefestigungslösung" im Download-Bereich.
Pull-off force (N):
50
Version:
One-sided peelable
e max.:
2.3
e min.:
2
Colour:
black
Clamping range (e min - e max):
2,00 – 2,30
Packaging unit (pcs.):
10
Hole geometry:
rectangular
Cr(VI) Note:
Cr(VI)-free
Product type:
Fastener
Product group:
Others
Product type:
Doppel-Befestiger 30 x 10
RoHS conformal: