Menu
Only for professionals

B 53050 

FINE U-NUT® Werkzeug-Set
Product group: Nuts | Packingunit: 1 pcs.

For further information please contact us.
Item no.: 53050TOOL00-10

Description

Read on Hide
Item no.: 53050TOOL00-10
FINE U-NUT® Werkzeug-Set | 15-tlg. | In einer praktischen Metallbox

Zur Montage von FINE U-NUT® Sicherungsmuttern in den Größen M10x0,75 | M12x1 | M15x1 | M17x1 | M20x1 | M25x1,5 | M30x1,5 | M35x1,5 | M40x1,5 | M45x1,5 | M50x1,5

Bestandteile:
• 5 Steckaufsätze M10-M20 (Aufnahme 9,52 mm)
• 6 Steckaufsätze M25-M50 (Aufnahme 12,7 mm)
• Ratsche 3/8“
• Ratsche 1/2“
• Verlängerungshebel 3/8“
• Verlängerungshebel 1/2“
• Praktischer Metallkoffer (Größe: 400 x 150 x 70 mm)

Downloads

You can download CAD-files from our catalog on partcommunity: To Böllhoff partcommunity
Title Language Version File Download
Fastening and assembly technology: Products and services English 1180/21-V1-EN (WBH) 8.79 MB / PDF
Contact

General questions:
Phone: +48 71 387 85 31
E-mail:

You come from another country? Here you can find further contact persons.