E 5151

EJOT Altracs® plus-screws for light metal materials

Material: Stainless steel A2 | Flange/washer: with flange | Thread type: Self-tapping thread | Head shape: Flanged button head | Force application: Torx Plus | Material: Stainless steel A2 | Installation method: Screw into place with tool | Product group: Screws
Diameter (d)
3
Length (l)
6
Packaging unit (pcs.)
10000
Reset selection
For further information please contact us.
Art.no.: E5151K/A2306
Art.no.: E5151K/A2306
E 5151 | Edelstahl A2 | Linsenkopf mit angepresster Scheibe | Torx-Plus / Autosert-Antrieb | Cr(VI) - frei | furchendes Gewinde

Die EJOT Altracs® Plus-Schrauben mit furchendem Gewinde dienen zur Direktverschraubung bei anspruchsvollen Einsatzbedingungen. Die Gewindegeometrie ist optimiert für Leichtmetalle und andere Nicht-Eisen-Metalle, beispielsweise Zink, Kupfer oder Messing. Sie können direkt in das gegossene Loch verschraubt werden, was die Produktionskosten senkt. Die Gewindeanfertigung und zusätzliche Sicherungselemente werden eingespart. Die Verschraubung hat besondere selbsthemmende Eigenschaften und schont das Bauteil auch bei schwierigen Anforderungen wie Vibration, thermischer oder dynamischer Belastung. Die hohe Belastbarkeit basiert auf einer großen Gewinde-Tragtiefe. Die Verbindungselemente können mehrfach wiederverwendet werden.

Vorteile:
• Hohe Belastbarkeit auch bei Vibration, thermischer oder dynamischer Belastung
• Geringere Produktionskosten – keine Gewindeerstellung und keine zusätzliche Sicherung erforderlich
• Optimierte Gewindegeometrie für Leichtmetalle und NE-Metalle

Weitere Informationen und CAD-Dateien erhalten Sie direkt bei EJOT
Diameter (d):
3
Diamter (d1):
7,5
k:
2,25
Length (l):
6
Material:
Stainless steel A2
DIN/ISO:
E 5151
Pitch (P):
0,5
s:
0,7
t min.:
1
Packaging unit (pcs.):
10000
Tool size:
T10
Material version:
A2
Cr(VI) Note:
Cr(VI)-free
Flange/washer:
with flange
Risk hydrogen embrittlement:
Thread type:
Self-tapping thread
Head shape:
Flanged button head
Force application:
Torx Plus
Installation method:
Screw into place with tool
Product type:
Direct screw-fitting
Product group:
Screws
RoHS conformal:
Material:
Stainless steel
Fastening and assembly technology: Products and services
PDF
ENG
1180/21-V1-EN (WBH)
The Manual of fastening Technology: 8th edition
PDF
ENG
8100/23-V1-EN (WBH)
Self-Tapping Fasteners: Efficient fastening technology for solid metal, sheet metal and plastics
PDF
ENG
8705/21-V1-EN (WBH)
Data sheet: Technical information and dimensions of the product
PDF
ENG
02/2024