E 1411

EJOT®-PT screws for thermoplastic materials

Flange/washer: with flange | Thread type: Self-tapping thread | Head shape: Flanged button head | Force application: Cross-slot (Pozidriv) | Material: Steel 10 | Installation method: Screw into place with tool | Surface: zinc-plated | Product group: Screws
E 1411 | Vergütungsstahl 10 | verzinkt | Linsenkopf mit angepresster Scheibe | Kreuzschlitz Z (Pozidriv) | Cr(VI) - frei | furchendes Gewinde

Die EJOT®-PT-Schrauben mit furchendem Gewinde dienen zur Direktverschraubung von thermoplastischen Kunststoffen. Sie senken die Produktionskosten, da kein Gewinde erstellt und keine zusätzliche Sicherung erforderlich ist. Sie werden zum Verbinden in vorgefertigte Bohrlocher eingebracht und eignen sich durch ihre geringe Radialdehnung auch für sehr dünnwandige Bauteile. Die Verschraubung hat besondere selbsthemmende Eigenschaften und schont das Bauteil. Die hohe Belastbarkeit basiert auf einer großen Gewinde-Tragtiefe

Vorteile:
• Durch geringe Radialdehnung auch für sehr dünne thermoplastischer Bauteile geeignet
• Senkt die Produktionskosten – keine Gewindeerstellung und keine zusätzliche Sicherung erforderlich
• Hohe Belastbarkeit durch große Gewinde-Tragtiefe

Weitere Informationen und CAD-Dateien erhalten Sie direkt bei EJOT
Material version:
10
Cr(VI) Note:
Cr(VI)-free
Flange/washer:
with flange
Risk hydrogen embrittlement:
Thread type:
Self-tapping thread
Head shape:
Flanged button head
Force application:
Cross-slot (Pozidriv)
Material:
Steel 10
Installation method:
Screw into place with tool
Surface:
zinc-plated
Product type:
Direct screw-fitting
Product group:
Screws
RoHS conformal:
Material:
Steel
Self-Tapping Fasteners: Efficient fastening technology for solid metal, sheet metal and plastics
PDF
ENG
8705/21-V1-EN (WBH)
Fastening and assembly technology: Products and services
PDF
ENG
1180/21-V1-EN (WBH)
The Manual of fastening Technology: 8th edition
PDF
ENG
8100/23-V1-EN (WBH)
Data sheet: Technical information and dimensions of the product
PDF
ENG
02/2024